ツールチェンジャーモジュール

真空/エアモジュールV200A

真空/エアモジュールV200A

真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTポート、M19パターン付き

すべての機能を見る
モデル番号:  V200A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • パススルー真空サービスを提供します。
  • (1) 2インチNPTアキシャルパススルーポート。
  • M19パターン。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • ニトリルゴム製シール
仕様 価値
フロー定格
マスター・サイド・ウェイト 0.68キロ
ツール側重量 0.63キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 真空/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
V200Aモジュール図面 図面 英語
V200A VacuumAirモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-V200A-M 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTポート、M19パターン付き
ツールスタンド 9120-V200A-M-E 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTポート、M19パターン付き
ツールスタンド 9120-V200A-T 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTポート、M19パターン付き
ツールスタンド 9120-V200A-T-E 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTポート、M19パターン付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。