製品の特徴
特徴
- パススルー真空サービスを提供します。
- G3/4(BSPP)ねじポート。
- (1) 真空専用ポート。
材質
- 陽極酸化アルミハウジング
- ニトリルゴム製シール
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | ~8.0 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.21キロ |
| ツール側重量 | 0.20キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 真空/空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|
- フィルター 品番
- 9120-V34-M
- 9120-V34-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-V34-M | (1) G 3/4 (BSPP) パススルーポート真空専用モジュール |
|
|
9120-V34-T | (1) G 3/4 (BSPP) パススルーポート真空専用モジュール |
|