製品の特徴
特徴
- D-subコネクター。
- 25金メッキコンタクトピン。
- マスター側凹型スプリングプローブ。
材質
- 貴金属メッキコンタクトピン
- デルリン
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 3アンペア/50VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.09 kg |
| ツール側重量 | 0.09 kg |
| 総ピン数 | 25 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-D25 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-D25-M | 25ピンD-Subコネクタと#4-40スクリューロック付きマスター信号モジュール |
| 9120-D25-T | 25ピンD-Subコネクタおよび#4-40スクリューロック付きツール信号モジュール |
- フィルター 品番
- 9120-D25-M
- 9120-D25-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-D25-M | 低電力D-subコネクタ付き25ピン、3A/50VAC電気モジュール |
|
|
9120-D25-T | 低電力D-subコネクタ付き25ピン、3A/50VAC電気モジュール |
|