ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールE10

電気モジュールE10

10ピン、はんだ接続付き3A/50VAC電気モジュール、小型サイズ

すべての機能を見る
モデル番号:  E10-005
専門家に相談する

製品の特徴 仕様

製品の特徴

特徴

  • ピンへの直接配線(はんだ付け) – コネクターなし。
  • 小型サイズ。
  • 10金メッキコンタクトピン。

材質

  • 貴金属めっきコンタクトピン
  • デルリン
Specification Value
電気定格 3アンペア/50VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.09 kg
ツール側重量 0.008 kg
総ピン数 10
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。