製品の特徴
特徴
- ピンへの直接配線(はんだ付け) – コネクターなし。
- 小型サイズ。
- 20金メッキコンタクトピン。
材質
- 貴金属メッキコンタクトピン
- デルリン
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 3アンペア/50VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.015キロ |
| ツール側重量 | 0.017キロ |
| 総ピン数 | 20 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-E20-010 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-E20T-010 | 20P Eコネクタ、QC-10ツール |
| 9120-E20M-010 | QC-10/QC-11マスター用E20電気モジュール |
- フィルター 品番
- 9120-E20M-010
- 9120-E20T-010
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E20M-010 | 20ピン、はんだ接続付き3A/50VAC電気モジュール、小型サイズ |
|
|
9120-E20T-010 | 20ピン、はんだ接続付き3A/50VAC電気モジュール、小型サイズ |
|