電気モジュールE2A

電気モジュールE2A

20ピン、はんだ接続付き3A/50VAC電気モジュール、小型サイズ、すべて一体型ハウジング。E20とは互換性がありません。

すべての機能を見る
モデル番号 E2A
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ピンへの直接配線(はんだ付け) – コネクターなし。
  • 小型サイズ。
  • 20金メッキコンタクトピン。
  • QC-5に適合。
  • E20との互換性はありません。

材質

  • 貴金属めっきコンタクトピン
  • デルリン
仕様 価値
電気定格 3アンペア/50VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.02 kg
ツール側重量 0.02 kg
総ピン数 20
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-5用E2Aモジュール(20ピン) 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-E2A-M 20ピン、3A/220V、はんだ接続、ミニチュアサイズの一体型ハウジング。E20とは互換性がありません。
9120-E2A-T 20ピン、3A/220V、はんだ接続、ミニチュアサイズの一体型ハウジング。E20とは互換性がありません。
品番 説明
ツールスタンド 9120-E2A-M 20ピン、3A/50VAC電気モジュール、はんだ接続、小型サイズ、すべて一体型ハウジング – マスター側
ツールスタンド 9120-E2A-T 20ピン、3A/50VAC電気モジュール、はんだ接続、小型サイズ、すべて一体型ハウジング – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。