ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールG19

電気モジュールG19

19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き

すべての機能を見る
モデル番号:  G19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 5ポジション、調整可能な電気モジュール-マスター側とツール側。
  • ロボットドレスパッケージの柔軟性を高めるため、180度にわたって5つのユニークなポジションを提供します。
  • 19ピン。
  • 3A/250VAC容量。
  • 小型MSクイックディスコネクトコネクタ。
  • ピンブロックは結合時に湿気から密閉。
  • G19、R19、S19、またはT19モジュールに嵌合。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 特許設計。

材質

  • ロジウムメッキ接点ピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
Specification Value
電気定格 3アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.14キロ
ツール側重量 0.11キロ
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
G19モジュール図面 図面 英語
G19M G10Tモジュール図面 図面 英語
G19M G14Tモジュール図面 図面 英語
G19R-M、G19-Tモジュール図面 図面 英語
G19W-M,G19-Tモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-G10-T 19ピン、3A/250VAC、MS小型クイックディスコネクトコネクタ、0~99ツールID内蔵、5ポジションスイベル(ツール側
9120-G14-T 19ピン、3A/250VAC、0-15ツールID内蔵MS小型クイックディスコネクトコネクタ、5ポジションスイベル – ツール側
9120-G19-M 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き – マスター側
9120-G19-M-M23 G19-M M23コネクター付き調整可能マスターモジュール
9120-G19A-T G19A 調整可能サーボモジュール – 工具側
9120-G19A-M G19A 調整可能サーボモジュール – マスター側
9120-G19W-M G19W-M マスターモジュール、ハードワイヤード ストレートセンサケーブル付き
9120-G19R-M G19R-M マスター・モジュール、直角度センサー・ケーブル(QC-110およびQC-76専用)
9120-G19-T 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、MS小型クイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き – 工具側
品番 説明
ツールスタンド 9120-G10-T 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き
ツールスタンド 9120-G14-T 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き
ツールスタンド 9120-G19A-M G19A-M調整可能マスター電気モジュール、TSP
ツールスタンド 9120-G19A-T G19A-M 調整可能ツール電気モジュール、TSP
ツールスタンド 9120-G19-M 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き
ツールスタンド 9120-G19R-M 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き
ツールスタンド 9120-G19-T 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き
ツールスタンド 9120-G19W-M 19ピン、3A/250VAC電気モジュール、ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタおよび5ポジションスイベル付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。