ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールJ16

電気モジュールJ16

ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き16ピン、3A/250VAC電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  J16
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 16ピン
  • 3A/250VAC。
  • 小型MSクイックディスコネクトコネクタ。
  • 貴金属メッキ接点。
  • 中型ボディ。
  • 軽量デルリンハウジング。

材質

  • 貴金属めっきコンタクトピン
  • デルリン
Specification Value
電気定格 3アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.135キロ
ツール側重量 0.10キロ
総ピン数 16
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-J16 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-J16-M 16ピン、3A/250VAC電気モジュール、MS小型クイックディスコネクトコネクタ付き、PTO2A-14-19、中型コネクタ – マスター側
9120-J16-T 16ピン、3A/250VAC電気モジュール、MS小型クイックディスコネクトコネクタ付き、PTO2A-14-19、中型コネクタ – 工具側
品番 説明
ツールスタンド 9120-J16-M 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き16ピン、3A/250VAC電気モジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-J16-T ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き16ピン、3A/250VAC電気モジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。