ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールK12

電気モジュールK12

12ピン、2A/50VDC電気モジュール、12mm産業用コネクタ付き、密閉型、ノータッチ

すべての機能を見る
モデル番号:  K12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 12ピン。
  • 2A/50VDC。
  • 12mmシールドコネクタの小型サイズ。
  • QC-20、21、60専用。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 接点に防塵・防湿シール付き。

材質

  • 貴金属めっきコンタクト・ピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
Specification Value
電気定格 2アンペア/50VDC。
マスター・サイド・ウェイト 0.07 kg
ツール側重量 0.07 kg
総ピン数 12
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
K12電気モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-K12-T 12信号を通過するEuro-Fastコネクタ3AMP/250VAC – ツール側
9120-K12-M 12信号を通過するEuro-Fastコネクタ。3A/250VAC – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-K12-M 12ピン、2A/50VDC電気モジュール、12mm産業用コネクタ付き、密閉型、ノータッチ
ツールスタンド 9120-K12-T 12ピン、2A/50VDC電気モジュール、12mm産業用コネクタ付き、密閉型、ノータッチ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。