製品の特徴
特徴
- 薄型。
- 5ピン。
- M8ピグテールコネクター。
- 0-9ツールID。
- 6ピンコネクター(マスター側)の5番ピンをコモンとして使用。
材質
- アルミニウムハウジング
- 貴金属メッキヘッドスプリングピン
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 10mA/50VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.05 kg |
| ツール側重量 | 0.04 kg |
| 総ピン数 | 5 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-K5M K0T | 図面 | 英語 |
- フィルター 品番
- 9120-K0-T
- 9120-K5-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K0-T | 0-9ツールIDおよびM8ピッグテールコネクタ付き薄型電気モジュール |
|
|
9120-K5-M | 0-9ツールIDおよびM8ピッグテールコネクタ付き薄型電気モジュール |
|