ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールKJ212

電気モジュールKJ212

M12コネクタ(2個)付きKスタイルモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  KJ212
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • (2) 5ピンM12コネクタ。
  • 4A/250V。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 接点に防塵・防湿シール付き。

材質

  • 貴金属メッキピン。
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
Specification Value
電気定格 4アンペア/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.13キロ
ツール側重量 0.10キロ
総ピン数
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
KJ212モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-KJ212-T K-Style モジュール、M12 コネクタ x 2 – ツール
9120-KJ212-M K-Style モジュール、M12 コネクタ x 2 – マスター
品番 説明
ツールスタンド 9120-KJ212-M M12コネクタ(2個)付きKスタイルモジュール
ツールスタンド 9120-KJ212-T M12コネクタ(2個)付きKスタイルモジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。