ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールKM14

電気モジュールKM14

14ピン(5A/250VACで12ピン、13A/250VACで2ピン)電気モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  KM14
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 14ピン(5A/250VAC時12ピン、13A/250VAC時2ピン)。
  • MSクイックディスコネクトコネクタ付き小型サイズ。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 接点に防塵・防湿シール付き。

材質

  • 貴金属メッキピン。
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
Specification Value
電気定格 12ピン @ 5アンペア/250VAC
2ピン @ 13アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.34 kg
ツール側重量 0.34 kg
総ピン数 14
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
KM14モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-KM14-T 工具側14ピンモジュール(5Aで12ピン、13Aで2ピン
9120-KM14-M マスター側14ピンモジュール(5Aで12ピン、13Aで2ピン
品番 説明
ツールスタンド 9120-KM14-M 14ピン電気モジュール、5Aで12ピン、13Aで2ピン – マスター側
ツールスタンド 9120-KM14-T 14ピン電気モジュール、5Aで12ピン、13Aで2ピン – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。