ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールKRB

電気モジュールKRB

電気モジュール、マスタに5ピンM12コードセット、0~16ツールID、ツールにコネクタなし

すべての機能を見る
モデル番号:  KRB
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 5ピン。
  • 3A/110VDC。
  • ツール側に0-16ツールID。
  • ツール側にコネクタなし。
  • QC-11専用。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 接点に防塵・防湿シール付き。
  • 警告:ツールモジュールの接点はハウジングから突き出ています。組み立て時やメンテナンス時に接点を傷つけないように注意してください。
  • 注:KR5Bマスターには、特別なSIP-8604で動作するように設計された補助取り付けファスナーが含まれています。補足ファスナー機能を利用するには、SIP-8604または同様のSIPを使用してください。

材料

  • 貴金属メッキピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
Specification Value
電気定格 3アンペア/110VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.21キロ
ツール側重量 0.10キロ
総ピン数 5
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-KR5BM KRBT 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-KR5B-M KR5Bマスター電気モジュール、5ピンM12コードセット
9120-KRB-T KRBツール電気モジュール、0~16ツールID、コネクタなし
品番 説明
ツールスタンド 9120-KR5B-M 電気モジュール、5ピンM12コードセット – マスター側
ツールスタンド 9120-KRB-T 電気モジュール、0-16ツールID、コネクタなし – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。