製品の特徴
- 8ピン。
- ディスクリート・パススルー電気モジュール。
- M8コネクタ。
- 1.5A/30VAC。
- QC-5用。
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 1.5アンペア/30VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.03 kg |
| ツール側重量 | 0.03 kg |
| 総ピン数 | 8 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-M8-005 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-M8M-005 | M8M電気マスタモジュール、8ピン、M8コネクタ、QC-5、1.5A/30VAC |
| 9120-M8T-005 | M8T電動工具モジュール、8ピンM8コネクタ、QC-5、1.5A/30VAC |
- フィルター 品番
- 9120-M8M-005
- 9120-M8T-005
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-005 | 8ピンディスクリートパススルー電気モジュール、QC-005、M8コネクタ、1.5A/30VAC – マスター側 |
|
|
9120-M8T-005 | 8ピンディスクリートパススルー電気モジュール、QC-005、M8コネクタ、1.5A/30VAC – 工具側 |
|