製品の特徴
- 8ピン。
- ディスクリート・パススルー電気モジュール。
- M8コネクタ。
- 1.5A/30VAC。
- M8-005、QC-11に取り付けるためのアダプター付き。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 1.5アンペア/30VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.034 kg |
| ツール側重量 | 0.034 kg |
| 総ピン数 | 8 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| M8-011モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-M8M-011 | 1.8ピンM8コネクタ付き5A/30VAC電気モジュール – QC-11用マスター |
| 9120-M8T-011 | 1.8ピンM8コネクタ付き5A/30VAC電気モジュール – QC-11用ツール |
- フィルター 品番
- 9120-M8M-011
- 9120-M8T-011
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-011 | 8ピンディスクリートパススルー電気モジュール、QC-11、M8コネクタ、1.5A/30VAC – マスター側 |
|
|
9120-M8T-011 | 8ピンディスクリートパススルー電気モジュール、QC-11、M8コネクタ、1.5A/30VAC – 工具側 |
|