ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールML12

電気モジュールML12

M12オスコネクターとメスコネクターを使用した12極パススルー電気モジュール。ML12 はモジュールの左側にコネクタがあり、ML12R はモジュールの右側にコネクタがあります。ML12 と ML12R のマスター側とツール側は混在できません。

すべての機能を見る
モデル番号:  ML12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 小型QCアプリケーション用の軽量コンパクト
  • 12のパススルー信号が利用可能なM12コネクターインターフェース。
  • タンジェンシャルケーブル出口、左右方向オプション。
  • QC-7ツールチェンジャーに対応。

材質

  • PPS
  • 金メッキコンタクトピン
仕様 価値
電気定格 1.0 A/<50 VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.045 kg
ツール側重量 0.045 kg
総ピン数 12
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
ML12 電気モジュールの顧客図面 図面 英語
ML12R 電気モジュールの顧客図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-ML12R-M ML12Rマスター電気モジュールQC-7、右出口、ポッティング
9120-ML12R-T ML12Rツール電気モジュールQC-7、右出口、ポッティング
品番 説明
ツールスタンド 9120-ML12-M M12オスコネクターとメスコネクターを使用した12極パススルー電気モジュール。ML12 はモジュールの左側にコネクタがあり、ML12R はモジュールの右側にコネクタがあります。ML12 と ML12R のマスター側とツール側は混在できません。
ツールスタンド 9120-ML12R-M M12オスコネクターとメスコネクターを使用した12極パススルー電気モジュール。ML12 はモジュールの左側にコネクタがあり、ML12R はモジュールの右側にコネクタがあります。ML12 と ML12R のマスター側とツール側は混在できません。
ツールスタンド 9120-ML12R-T M12オスコネクターとメスコネクターを使用した12極パススルー電気モジュール。ML12 はモジュールの左側にコネクタがあり、ML12R はモジュールの右側にコネクタがあります。ML12 と ML12R のマスター側とツール側は混在できません。
ツールスタンド 9120-ML12-T M12オスコネクターとメスコネクターを使用した12極パススルー電気モジュール。ML12 はモジュールの左側にコネクタがあり、ML12R はモジュールの右側にコネクタがあります。ML12 と ML12R のマスター側とツール側は混在できません。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。