ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールML8

電気モジュールML8

ロボットアプリケーション用のM8コネクタインターフェースを備えた電気モジュール。

すべての機能を見る
モデル番号:  ML8
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 小型QCアプリケーション向けの軽量・コンパクト
  • M8コネクターインターフェース、8つのパススルー信号が利用可能
  • 協働ロボットと互換性のあるマスター側ピグテールオプションあり
  • ML6ツール側オプション、グリッパー用M8コネクター複数装備

材質

  • ガラス繊維入りデルリン
  • 金メッキコンタクトピン
Specification Value
電気定格 1アンペア / 60 VAC / 30 VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.03 kg
ツール側重量
総ピン数
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-ML8 図面 英語
9630-20-ML8A 図面 英語
9630-20-ML8AM ML6T 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-ML8A-M ML8A電気マスタモジュール、ポッティング
9120-ML8-T ML8電動工具モジュール、ポッティング
9120-ML8-M ML8電気マスタモジュール、ポッティング
9120-ML6-T ML6電動工具モジュール、ポッティング
9120-ML8A-T ML8A電気ツールモジュール、ポッティング
品番 説明
ツールスタンド 9120-ML6-T ML8電気モジュール、ツール側、8ピン、(2)雌3極M8バルクヘッドコネクタ、ポッティング。
ツールスタンド 9120-ML8A-M ロボットアプリケーション用のM8コネクタインターフェースを備えた電気モジュール。
ツールスタンド 9120-ML8A-T ロボットアプリケーション用のM8コネクタインターフェースを備えた電気モジュール。
ツールスタンド 9120-ML8-M ロボットアプリケーション用のM8コネクタインターフェースを備えた電気モジュール。
ツールスタンド 9120-ML8-T ロボットアプリケーション用のM8コネクタインターフェースを備えた電気モジュール。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。