ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:MM8

電気モジュール:MM8

8ピン、M8コネクタ付き電気モジュール、MC-10

すべての機能を見る
モデル番号:  MM8
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • MC-10に適合するように設計されています。
  • 8ピン、M8コネクター – 90度のケーブルが垂直に出るようにキーが付けられています。
  • 1.5A/30VDC。
  • ISO/TS 15066:2016に準拠し、鋭利な刃、尖った刃、剪断刃、切断刃を持たない。

材質

  • ガラス充填デルリンナチュラルハウジング
仕様 価値
電気定格 1.5アンペア/30VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.02 kg
ツール側重量 0.02 kg
総ピン数 8
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
MM8モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9122-MM8-T MM8電動工具モジュール、MC-10
9122-MM8-M MM8電気マスターモジュール、MC-10
品番 説明
ツールスタンド 9122-MM8-M 8ピン、M8コネクタ付き電気モジュール、MC-10 – マスター側
ツールスタンド 9122-MM8-T 8ピン、M8コネクタ付き電気モジュール、MC-10 – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。