製品の特徴
特長
- 9ピン。
- 28アンペア(MT9Aの場合は30アンペア)、500VAC/700VDC。
- マスターからツールへアースを伝送するための安全アース接点を装備。
- マスターおよびツールモジュール間のインターフェースには、アンフェノール MS スタイルのコネクタを採用。
- コンタクトには耐液性シールが施されています。
- モジュールは、過熱することなく最大定格電流および 100% のデューティサイクルに対応できるよう、QC-40 以上のツールチェンジャーに取り付ける必要があります。
- これらの条件下での許容最大周囲温度は 100 華氏度です。
- マスターモジュールは、マスタープレートより上方に突出する場合があります。必要に応じて、ロボットインターフェースプレートを調整してこれを補正してください。
- ツールモジュールは、ツールプレートより下に突出する場合があります。
- バイトン製シール付きもご用意しています。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- 低抵抗を実現する特別設計のコンタクトピン
- 貴金属メッキを施したコンタクトピン
- ニトリル製シール。
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 28アンペア(MT9Aの場合は30アンペア)/500VAC/700VDC |
| マスターサイドの重量 | 0.56 kg |
| 工具側重量 | 0.49 kg |
| ピンの総数 | 9 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-MTS9-T | 28アンペア 9ピン電動工具モジュール 500VAC/700VDC。このモジュールは、過熱することなく最大定格電流および100%のデューティサイクルに対応できるよう、QC-100以上のツールチェンジャーに取り付ける必要があります。これらの条件下での許容最大周囲温度は100 Fです。ストレートタイプ |
| 9120-MTS9-M | 28アンペア 9ピン 軸方向型マスターモジュール 500VAC/700VDC |
- フィルター 品番
- 9120-MT9A-M
- 9120-MT9A-T
- 9120-MT9-M-VL
- 9120-MTS9-M
- 9120-MTS9-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MT9A-M | 9ピン、30アンペア、500VAC/700VDC電気モジュール、9ピンMSリセプタクルおよび10AWGワイヤー付き – マスター側 |
|
|
9120-MT9A-T | 9ピン、30アンペア、500VAC/700VDC電気モジュール、9ピンMSリセプタクルおよび10AWGワイヤ付き – 工具側 |
|
|
9120-MT9-M-VL | 9ピン、28アンペア、500VAC/700VDC電気モジュール、バイトンシール – マスター側 |
|
|
9120-MTS9-M | 28A、9ピン電気軸モジュール、500VAC/700VDC。ストレートバージョン – マスター側 |
|
|
9120-MTS9-T | 28A、9ピン電気軸モジュール、500VAC/700VDC。ストレートバージョン – ツール側 |
|