製品の特徴
特徴
- 7ピン。
- 45A、500VAC/700VDC。
- マスターからツールへアースを通す安全アース接点付き。モジュールハウジングは接地されています。
- マスターモジュールとツールモジュールのインターフェイス用アンフェノールMSスタイルコネクタ。
- 接点は耐液性シール。
- モジュールは、オーバーヒートせずに最大定格電流と100%デューティサイクルを処理するために、QC-100以上のツールチェンジャーに取り付ける必要があります。
- 最大電流条件下での許容最大周囲温度は華氏100度です。
- マスターモジュールはマスタープレートより高い位置まで伸びる可能性があります。必要に応じてロボットインターフェイスプレートを調整し、補正してください。
- ツールモジュールはツールプレートより下に出ることがあります。
- バイトンシール付きもあります。
材質
- ニッケルメッキされたアルミニウムハウジング
- Peek® ピンブロック
- スチールおよびステンレススチール製ファスナー
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 45アンペア/500VAC/700VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.46キロ |
| ツール側重量 | 0.58キロ |
| 総ピン数 | 7 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| MTA6モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-MTA6-T | MTA6パワーモジュール、ツールポット |
| 9120-MTA6-M | MTA6パワーモジュール、マスターポット入り |
- フィルター 品番
- 9120-MTA6A-M
- 9120-MTA6A-T
- 9120-MTA6-M
- 9120-MTA6-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTA6A-M | MTスタイル・パワーモジュール、アンフェノールコネクタ付き 最大定格45アンペア |
|
|
9120-MTA6A-T | MTスタイル・パワーモジュール、アンフェノールコネクタ付き 最大定格45アンペア |
|
|
9120-MTA6-M | アンフェノールコネクタ付きMTスタイル電源モジュール 最大定格45A – マスター側 |
|
|
9120-MTA6-T | アンフェノールコネクタ付きMTスタイルパワーモジュール 最大定格45A – ツール |
|