ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:MTS9

電気モジュール:MTS9

9ピン、28アンペア/500VAC/700VDC 電気モジュール、ストレートタイプ

すべての機能を見る
モデル番号:  MTS9
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 構成要素

製品の特徴

特長

  • 9ピン。
  • 28アンペア、500VAC/700VDC。
  • マスターからツールへアースを伝送するための安全アース接点を装備。
  • マスターおよびツールモジュール間のインターフェース用に、アンフェノール MS スタイルのコネクタを採用。
  • コンタクトには耐液性シールが施されています。
  • モジュールは、過熱することなく最大定格電流および 100% のデューティサイクルに対応できるよう、QC-100 以上のツールチェンジャーに取り付ける必要があります。
  • これらの条件下での許容最大周囲温度は 100°F です。
  • マスターモジュールは、マスタープレートより上方に突出する場合があります。必要に応じて、ロボットインターフェースプレートを調整してこれを補正してください。
  • ツールモジュールは、ツールプレートより下に突き出ている場合があります。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • 低抵抗用に特別に設計されたコンタクトピン
  • 貴金属メッキを施したコンタクトピン
  • ニトリル製シール。
Specification Value
電気定格 28アンペア/500VAC/700VDC
マスターサイドの重量
工具側重量
ピンの総数 9
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-MTS9 図面 英語
9620-20-F-MT9 ファミリー マニュアル 英語
9630-50-PCFC-12 図面 英語
品番 説明
ツールスタンド 9120-MTS9-M 28A、9ピン電気軸モジュール、500VAC/700VDC。ストレートバージョン – マスター側
ツールスタンド 9120-MTS9-T 28A、9ピン電気軸モジュール、500VAC/700VDC。ストレートバージョン – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。