製品の特徴
特徴
- 26ピン・ピンブロック(お客様用に24ピンもご用意)。
- 24ピンケーブルマウントDDKミルスペックコネクター。
- 5アンペア/250VAC容量。
- ライトアングルケーブル。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 嵌合時、湿気とほこりを密閉。
- G、R、S、Tモジュールと嵌合可能。
材質
- アルミニウムハウジング
- 貴金属メッキヘッドスプリングピン
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリル・シール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 5アンペア/250V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.49キロ |
| ツール側重量 | 0.46キロ |
| 総ピン数 | 26 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-R24RM R24T | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-R24Z1-T | R24ツール電気モジュールアセンブリ、90度コネクタ |
- フィルター 品番
- 9120-R24R-M
- 9120-R24-T
- 9120-R24Z1-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R24R-M | ライトアングルケーブルとピッグテール付き電気モジュール ミルスペック24ピンコネクタ – マスター側 |
|
|
9120-R24-T | ピグテールミルスペックコネクタ付き電気モジュール – 工具側 |
|
|
9120-R24Z1-T | ライトアングルコネクタ付き電気モジュール – 工具側 |
|