製品の特徴
特徴
- 26ピン。
- 3A/250VAC。
- 見やすいTool-IDディスプレイ(オプション)。
- 小型MSクイックディスコネクトコネクタで小型サイズ。
- マスターモジュールのノータッチ接点。
- G、R、S、Tシリーズモジュールと嵌合可能。
材質
- アルミニウムハウジング
- スプリングピンの金メッキヘッド
- 金メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 3アンペア/250VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.20キロ |
| ツール側重量 | 0.19キロ |
| 総ピン数 | 26 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-R17-T | 26ピン(17ピンは顧客使用可能 – ピン配置図参照)、5A/250VAC (R26)電気モジュール、(0-99)ツールID付き(ツール側のみ) |
| 9120-R26R-M | R26R-M マスターモジュール(ライトアングルケーブル付き |
| 9120-R26-T-VL | R26モジュール、バイタン・シール、テフロン・ジャケット・ワイヤー。定格125℃。 |
| 9120-R26-M | 小型MSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール – マスター側 |
| 9120-R26-T | ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール – 工具側 |
| 9120-R26W-M | マスター側MS 26ピン3A/250VACモジュール、ロック/アンロックセンサー用ミニチュア脱着コネクター付き |
| 9120-R26-M-VL | R26モジュール、バイタン・シール、テフロン・ジャケット・ワイヤー。定格125℃。 |
- フィルター 品番
- 9120-R17-T
- 9120-R21-T
- 9120-R26-M
- 9120-R26-M-VL
- 9120-R26R-M
- 9120-R26-T
- 9120-R26-T-VL
- 9120-R26W-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R17-T | ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール |
|
|
9120-R21-T | ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール |
|
|
9120-R26-M | ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール |
|
|
9120-R26-M-VL | 26ピン、3A/250VACモジュール、小型クイックディスコネクトコネクタ(バイトンシールおよびテフロン被覆ワイヤ付き) – マスタ側(9120-R26-T-VLと嵌合) |
|
|
9120-R26R-M | ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール |
|
|
9120-R26-T | ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール |
|
|
9120-R26-T-VL | 26ピン、3A/250VACモジュール、ミニチュア・クイック・ディスコネクト・ コネクタ、バイタン・シール、テフロン・ジャケット・ワイヤ付き – 工具側(9120-R26-M-VLと嵌合) |
|
|
9120-R26W-M | ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ付き26ピン、3A/250VAC電気モジュール |
|