製品の特徴
特徴
- 32ピン・パススルー、36ピン・コネクター。
- 3A/250VAC。
- MSクイックディスコネクトコネクタ。
材質
- アルミニウム・ハウジング
- スプリングピンのロジウムメッキヘッド
- ロジウムメッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 3アンペア/250VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.33キロ |
| ツール側重量 | 0.25キロ |
| 総ピン数 | 32 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-R32-T | 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き – 工具側 |
| 9120-R32R-M | R32R-Master、ライトアングルコネクター付きハードワイヤードProxケーブル(QC-110およびQC-76専用) |
| 9120-R32A-M | オス36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付きR32Aマスターモジュール |
| 9120-R32W-M | R32W-Mマスターモジュール、ハードワイヤードProxスイッチ |
| 9120-R32A-T | メス36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付きR32Aツールモジュール |
| 9120-R32-M | 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き – マスター側 |
- フィルター 品番
- 9120-R32A-M
- 9120-R32A-T
- 9120-R32-M
- 9120-R32R-M
- 9120-R32-T
- 9120-R32W-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R32A-M | オス36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き電気モジュール。ピンA~Jのパススルー。ピンA~FおよびピンJは定格5A/250V、ピンG~Hは定格3A/250V – マスター側。 |
|
|
9120-R32A-T | オス36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き電気モジュール。ピン A ~ J のパススルー。ピン A ~ F およびピン J は定格 5A/250V で、ピン G ~ H は定格 3A/250V – 工具側。 |
|
|
9120-R32-M | 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き |
|
|
9120-R32R-M | 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き |
|
|
9120-R32-T | 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き |
|
|
9120-R32W-M | 32ピン、3A/250VAC、36ピンMSクイックディスコネクトコネクタ付き |
|