ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールR3

電気モジュールR3

4A/250VAC電気モジュール、3ピンTurck RSFL36 Minifastコネクタ付き

すべての機能を見る
モデル番号:  R3
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 3ピンMinifastコネクタ。
  • 4A/250VAC容量。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。

材質

  • アルミニウム・ハウジング
  • 貴金属メッキヘッドスプリングピン
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 4アンペア/250VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.25キロ
ツール側重量 0.19キロ
総ピン数 10
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
R3-M,S3-Tモジュール図面 図面 英語
3ピンMinifastアキシャルモジュール、S3顧客図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-S3-T ツール側4A/250VAC電気モジュール、3ピンMinifastコネクタ付き
9120-S3-M 電気モジュール3ピンMinifast軸方向、マスター
9120-R3-M マスター側4A/250VAC電気モジュール、3ピンMinifastコネクタ付き
品番 説明
ツールスタンド 9120-R3-M 3ピンMinifastコネクタ付き電気モジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-S3-M 3ピンMinifastコネクタ付き電気モジュール、アキシャル方向 – マスター側
ツールスタンド 9120-S3-T 3ピンMinifastコネクタ付き電気モジュール – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。