製品の特徴
特長
- 4ピンユーロコネクタ。
- 定格:4アンペア/250VAC。
- ミニチュアMSクイックディスコネクトコネクタ。
- マスター側の非接触接点。
- 接続時には湿気やほこりを遮断。
- 液体が存在する環境での使用向けに、ポッティング仕様もご用意しています。
材質
- ハウジング:アルミニウム
- スプリングピンのヘッドには貴金属メッキが施されています
- スプリングピン先端:貴金属メッキ処理済み接点ピン:貴金属メッキ処理済み
- ニトリル製シール。
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 4アンペア/250VAC |
| マスターサイドの重量 | 0.20 kg |
| 工具側重量 | 0.14 kg |
| ピンの総数 | 4 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター 品番
- 9120-R4-M
- 9120-R4-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R4-M | 4ピンEurofastコネクタ付き4A/250VAC電気モジュール |
|
|
9120-R4-T | 4ピンEurofastコネクタ付き4A/250VAC電気モジュール |
|