製品の特徴
特徴
- 4ピンMinifastコネクタ。
- 最大容量9A/250VAC。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 嵌合時、湿気と埃を密閉。
材質
- アルミニウムハウジング
- 貴金属メッキヘッドスプリングピン
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 9アンペア/250VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.25キロ |
| ツール側重量 | 0.18キロ |
| 総ピン数 | 4 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-RF4A | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-RF4A-T | RF4Aツール電気モジュールアセンブリ(4ピンMinifastメスコネクタおよびハイパワーピンブロック付き |
| 9120-RF4A-M | RF4Aマスター電気モジュールアセンブリ(4ピンMinifast雄コネクタおよびハイパワーピンブロック付き |
- フィルター 品番
- 9120-RF4A-M
- 9120-RF4A-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF4A-M | RF4A電気モジュールアセンブリ(4ピンMinifastコネクタおよびハイパワーピンブロック付き |
|
|
9120-RF4A-T | RF4A電気モジュールアセンブリ(4ピンMinifastコネクタおよびハイパワーピンブロック付き |
|