製品の特徴
特長
- 6ピンMinifastコネクタ、Siemens Drive-Cliq。
- 最大容量9A/250VAC。
- マスターのノータッチ接点。
- 嵌合時に湿気とほこりを密閉。
材質
- アルミニウムハウジング
- 貴金属メッキヘッドスプリングピン
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 9アンペア/250VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.26キロ |
| ツール側重量 | 0.19キロ |
| 総ピン数 | 6 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-RF6A | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-RF6A-T | RF6A電気モジュールツールアセンブリ、6ピンMinifast雌コネクタ、高電力ピンブロック |
| 9120-RF6A-M | RF6A電気モジュールマスタアセンブリ、6ピンMinifast雄コネクタ、高電力ピンブロック |
- フィルター 品番
- 9120-RF6A-M
- 9120-RF6A-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF6A-M | 電気モジュールアセンブリ、6ピンMinifast雄コネクタ、高電力ピンブロック – マスター側 |
|
|
9120-RF6A-T | 電気モジュールアセンブリ、6ピンMinifast雌コネクタ、高電力ピンブロック – 工具側 |
|