ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールRK12

電気モジュールRK12

12ピン・パススルー付き電気モジュール、12ピンM23コネクタ、電源5A/150VDC、信号2A/30V

すべての機能を見る
モデル番号 RK12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 12ピン・パススルー。
  • 12ピンM23コネクター。
  • 電源-5A/150VDC、信号2A/30V。
  • 小型MSクイックディスコネクトコネクター。
  • マスターのノータッチ接点。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。
  • ライトアングルセンサケーブルバージョンあり(RK19R Master)。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 電源 – 5アンペア/150VDC
信号 – 2アンペア/30V
マスター・サイド・ウェイト 0.22キロ
ツール側重量 0.16キロ
総ピン数 12
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RK12モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RK12-M 12ピン・パススルー、12ピンM23コネクタ付き電気マスター・モジュール
9120-RK12-T 電動工具モジュール、12ピン・パススルー、12ピンM23コネクタ付き
品番 説明
ツールスタンド 9120-RK12-M 12ピンパススルー付き電気モジュール、12ピンM23コネクタ、電源5A/150VDC – マスター側
ツールスタンド 9120-RK12-T 12ピンパススルー付き電気モジュール、12ピンM23コネクタ、電源5A/150VDC – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。