製品の特徴
特徴
- 17 ディスクリート信号パススルー。
- Turck M23、17ピンコネクタ。
- 3A/125VAC。
材質
- アルミニウム・ハウジング
- ロジウムメッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 3アンペア/125VAC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.24キロ |
| ツール側重量 | 0.20キロ |
| 総ピン数 | 17 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-RK17 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-RK17-M | 17ピンパススルー付き電気モジュール、3A/250VAC、17ピンM23コネクタ – マスター側 |
| 9120-RK17-T | 17ピンパススルー付き電気モジュール、3A/250VAC、17ピンM23コネクタ – 工具側 |
- フィルター 品番
- 9120-RK17-M
- 9120-RK17-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RK17-M | 17ピンパススルー付き電気モジュール、3A/125VAC、17ピンM23コネクタ – マスター側 |
|
|
9120-RK17-T | 17ピンパススルー付き電気モジュール、3A/125VAC、17ピンM23コネクタ – 工具側 |
|