ツールチェンジャーモジュール

電気モジュールRK19

電気モジュールRK19

RK19電気モジュール、M23付き、19ピンコネクタ、3アンペア/150 VAC

すべての機能を見る
モデル番号:  RK19
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 19ピン・パススルー。
  • 19ピンM23コネクター。
  • 3アンペア/150 VAC容量。
  • M23コネクタ。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、防湿・防塵構造。
  • ライトアングルセンサケーブルバージョンあり(RK19R Master)。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • ロジウムメッキコンタクトピン
  • ニトリルシール
Specification Value
電気定格 3アンペア/150 VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.25キロ
ツール側重量 0.19キロ
総ピン数 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-RK19 図面 英語
9630-20-RK19RM RK19T 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RK19-T RK19電動工具モジュール、M23、19ピンコネクタ、3A/150VAC
9120-RK19-M RK19電気マスタモジュール、M23、19ピンコネクタ、3A/150VAC
品番 説明
ツールスタンド 9120-RK19-M RK19電気モジュール、M23付き、19ピンコネクタ、3アンペア/150 VAC
ツールスタンド 9120-RK19R-M M23、19ピンコネクタおよびロック/ロック解除ケーブル付き電気モジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-RK19-T RK19電気モジュール、M23付き、19ピンコネクタ、3アンペア/150 VAC

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。