製品の特徴
特徴
- 10ピン(5パススルー)。
- 13A、30VDC容量。
- 電源コネクタ – フェニックスコンタクト、5ピンオスコネクタ。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 嵌合時、防湿・防塵シール付き。
材質
- アルミニウムハウジング
- スプリングピン貴金属メッキヘッド
- 貴金属メッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 13アンペア/30VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.29キロ |
| ツール側重量 | 0.24キロ |
| 総ピン数 | 10 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| RN5モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-RN5-T | RN5ツールモジュール |
| 9120-RN5-M | RN5マスター、Rスタイル電源モジュール |
- フィルター 品番
- 9120-RN5-M
- 9120-RN5-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RN5-M | R-スタイル電源モジュール、13アンペア/30 VDC – マスター側 |
|
|
9120-RN5-T | R-スタイル電源モジュール、13アンペア/30 VDC – 工具側 |
|