製品の特徴
特長
- アルミニウム製ハウジング
- スプリングピンの先端に金メッキ加工
- 金メッキ接点ピン
- ニトリル製シール。
材質
- 19ピン。
- 定格:3A/125VAC。
- 軸方向コネクタ。
- マスター側にノータッチ接点。
- ツール側にツール ID オプションあり。
- GF19、RF19、SF19、SF14、またはSF0モジュールと嵌合します。
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 3アンペア/125VAC |
| マスターサイドの重量 | |
| 工具側重量 | |
| ピンの総数 | 19 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-SF19-T | M16コネクタ付きSF19ピン、3アンペア/125VAC電気モジュール – 工具側 |
| 9120-SF19-M | M16コネクタ付きSF19ピン、3アンペア/125VAC電気モジュール – マスター側 |
- フィルター 品番
- 9120-SF14-T
- 9120-SF19-M
- 9120-SF19-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-SF14-T | 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き |
|
|
9120-SF19-M | 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き |
|
|
9120-SF19-T | 19ピン、3A/125VACインライン電気モジュール、M16スタイル・クイックディスコネクト・コネクタ付き |
|