ツールチェンジャーモジュール

電気モジュール:X7B

電気モジュール:X7B

同軸ケーブルモジュール、シングルコンタクト、BNCコネクタ

すべての機能を見る
モデル番号:  X7B
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • BNCコネクター付きシングルライン、パススルーモジュール。
  • 同軸ケーブルをロボットからツールに接続。
  • R19サイズハウジング

材質

  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • アルミニウムハウジング
  • テフロン®誘電体
  • ニトリル製シール
Specification Value
電気定格 4A / 500V
最大周波数1GHz
50オーム
マスター・サイド・ウェイト 0.16キロ
ツール側重量 0.12キロ
総ピン数 1
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-X7B 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-X7B-T シングル75オーム接点およびBNCコネクタ付きCOAXケーブルモジュール – 工具側
9120-X7B-M シングル75オーム接点およびBNCコネクタ付きCOAXケーブル・モジュール – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-X7B-M 同軸ケーブルモジュール、シングルコンタクト、BNCコネクタ
ツールスタンド 9120-X7B-T 同軸ケーブルモジュール、シングルコンタクト、BNCコネクタ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。