製品の特徴
特長
- BNCコネクター付き4本のシングルライン、パススルーモジュール。
- ロボットからツールへ複数の同軸ケーブルをパススルー。
- J16取り付けパターンハウジング。
- 注:エア・ポート(QC-40およびQC-41)をブロックする可能性があります。
材質
- 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
- アルミニウム製ハウジング
- 白色Delrin®誘電体
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | |
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | |
| 総ピン数 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| X7Eモジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-X7E-M | ビデオおよび低電力定格の4コネクターCOAXモジュール、J16取り付け可能 – マスター側 |
| 9120-X7E-T | ビデオおよび低電力定格の4コネクターCOAXモジュール、J16取り付け可能 – 工具側 |
- フィルター 品番
- 9120-X7E-M
- 9120-X7E-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7E-M | ビデオおよび低電力定格4コネクターCOAXモジュール、J16パターン実装可能 – マスター側 |
|
|
9120-X7E-T | ビデオおよび低電力定格4コネクターCOAXモジュール、J16パターン実装可能 – 工具側 |
|