製品の特徴
特徴
- マスターとツールの両方にLemoプッシュプルオスコネクターを備えた高電圧パススルーモジュール。
- 超音波溶接アプリケーション用に設計。
- ハウジングから絶縁されたコネクター。
- 最大4A/1.4kV。
材質
- 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
- アルミニウムおよびデルリンハウジング
- テフロン®誘電体
- ニトリル・シール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 最大4A/1.4kV。 |
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | |
| 総ピン数 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-X7GLA-T | 超音波溶接アプリケーション用Lemoメスコネクタ付き高電圧ツールモジュール |
| 9120-X7GL-M | 絶縁SHVコネクタ付きマスター超音波モジュール |
- フィルター 品番
- 9120-X7GL-M
- 9120-X7GL-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7GL-M | 超音波溶接アプリケーション用高電圧モジュール、絶縁SHVコネクタ |
|
|
9120-X7GL-T | 超音波溶接アプリケーション用Lemoコネクタ付き高電圧モジュール、SHVコネクタ、ロボットグランドから絶縁 – ツールモジュール |
|