製品の特徴
特徴
- マスターとツールは回転可能なGスタイルハウジングを採用。
- MasterとToolのLemo高電圧コネクター。
- XG7Gと同じピンブロック(すなわち、スプリング・バイアス・シールド・リング付き中心導体)。
素材
- 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
- アルミニウム・ハウジング
- テフロン®誘電体
- ニトリル・シール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 4 A、最大1.4 kV |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.13キロ |
| ツール側重量 | 0.12キロ |
| 総ピン数 | 1 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター 品番
- 9120-XG7GLA-T
- 9120-XG7GL-M
- 9120-XG7GL-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-XG7GLA-T | 超音波溶接アプリケーション用Lemoコネクタ付き超音波モジュール、Gシリーズスイベルハウジングに適合 |
|
|
9120-XG7GL-M | 超音波溶接アプリケーション用Lemoコネクタ付き超音波モジュール、Gシリーズスイベルハウジングに適合 |
|
|
9120-XG7GL-T | 超音波溶接アプリケーション用オスLemoコネクタ付き超音波モジュール、Gシリーズスイベルハウジングに適合 – 工具側 |
|