ツールチェンジャーモジュール

DeviceNetモジュール:DU3

DeviceNetモジュール:DU3

DeviceNetモジュール、DeviceNetおよびAux.電源インターフェイス用ミニコネクタ(2個)付き電源インターフェイス。ダブルソレノイドバルブアダプタをサポート。圧力スイッチ入力による空気供給監視をサポート。Aux1、Aux2、およびCAN V+電源にアーク防止を適用。NPNロック、アンロック、サーマル1、RTLセンサーをサポート(RTLセンサーは直列)。ToolモジュールからのTool-IDもサポート。

すべての機能を見る
モデル番号:  DU3
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • DeviceNetモジュールは、マスタ側およびツール側のDeviceNetノードとツールチェンジャの通信と制御を可能にします。
  • (2) DeviceNetおよびAux.Powerインターフェース用ミニコネクタ。パワーインターフェース
  • ダブルソレノイドバルブアダプターをサポート。
  • 圧力スイッチ入力によるエア供給監視をサポート。
  • Aux1、Aux2、およびCAN V+電源にアーク防止を適用。
  • NPNロック、アンロック、サーマル1、RTLセンサーをサポート(RTLセンサーは直列)。
  • ToolモジュールからのTool-IDもサポート。
  • ソフトスタート機能を備えたATIのアーク防止回路(特許出願中)により、カップリング/アンカップリング時に高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命の低下から、すべての電源接点を保護します。
  • RFIDベースの安全スイッチでツールサイドTSIをサポート。最大2つの安全スイッチを直列に接続可能。9120-DU3SWITCHKIT(別売)を使用することで、3つ以上のセーフティスイッチを直列に接続することができます。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。

材質

  • アルミニウムハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • 貴金属メッキ接点
  • デルリン製シール
  • デルリン製ピンブロック
Specification Value
電気定格
マスター・サイド・ウェイト 1.05 kg
ツール側重量 0.68キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9120-du3 スイッチキット 図面 英語
9630-20-du3m du3t 図面 英語
9620-20-C-DU3 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DU3-T DeviceNetモジュール(DeviceNetおよびAux.電源用ミニコネクタ2個付き電源インターフェイス
9121-DU3-M DeviceNetモジュール(DeviceNetおよびAux.電源用ミニコネクタ2個付き電源インターフェイス
品番 説明
ツールスタンド 9121-DU3-M DeviceNetモジュール、DeviceNetおよびAux.電源インターフェイス用ミニコネクタ(2個)付き電源インターフェイス。ダブルソレノイドバルブアダプタをサポート。圧力スイッチ入力による空気供給監視をサポート。Aux1、Aux2、およびCAN V+電源にアーク防止を適用。NPNロック、アンロック、サーマル1、RTLセンサーをサポート(RTLセンサーは直列)。ツールモジュールからのツールIDもサポート – マスター側
ツールスタンド 9121-DU3-T DeviceNetモジュールには、DeviceNetおよびAux.電源インターフェイス用の(2)ミニコネクタが付属しています。DeviceNetおよびAux.電源インターフェイス用のミニコネクタ(2個)と、サーマル1 NPN入力をサポートするM12 4ピンメスコネクタ(1個)を備えたDeviceNetモジュール。マスターおよび0-FツールIDのアーク防止をサポート。RFIDベースの安全スイッチで工具側TSIをサポート – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。