ツールチェンジャーモジュール

DeviceNet パススルーモジュール:KD5

DeviceNet パススルーモジュール:KD5

電気モジュール(1)M12 5ピン雄コネクタ付き

すべての機能を見る
モデル番号:  KD5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 5ピン。
  • ピンブロックを介した冗長信号。
  • 4A/125VDC。
  • M12コネクター。
  • QC-20、21、60専用。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 接点に防塵・防湿シール付き。

材質

  • 貴金属メッキ接点ピン
  • 陽極酸化アルミニウム
  • デルリン
Specification Value
電気定格 4アンペア/125VDC
マスター・サイド・ウェイト 0.07 kg
ツール側重量 0.07 kg
総ピン数 5
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-KD5 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-KD5-M 1X M12 5ピン雄コネクタ付き電気モジュール(ポッティング) – マスター
9120-KD5-T 1X M12 5ピン雌コネクタ付き電気モジュール(ポッティング) – ツール
品番 説明
ツールスタンド 9120-KD5-M 電気モジュール(1)M12 5ピン雄コネクタ付き
ツールスタンド 9120-KD5-T 電気モジュール(1)M12 5ピン雄コネクタ付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。