製品の特徴
特徴
- 5ピン
- 最大4A/250VDC
- 小型MSクイックディスコネクトコネクタ。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 嵌合時、防湿・防塵シール付き。
材質
- アルミニウムハウジング
- ロジウムメッキスプリングピンヘッド
- ロジウムメッキコンタクトピン
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 | 最大4A/250VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.19キロ |
| ツール側重量 | 0.14キロ |
| 総ピン数 | 5 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| 9630-20-RD5 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-RD5-M | 5ピンM12コネクタ付き4A/250VDC電気モジュール – マスター側 |
| 9120-RD5-T | 5ピンM12コネクタ付き4A/250VDC電気モジュール – 工具側 |
- フィルター 品番
- 9120-RD5-M
- 9120-RD5-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RD5-M | 5ピンM12コネクタ付き4A/250VAC電気モジュール |
|
|
9120-RD5-T | 5ピンM12コネクタ付き4A/250VAC電気モジュール |
|