製品の特徴
特徴
- 10ピン。
- 5A/24V。
- DeviceNet、バス、補助電源接続を通す電気モジュール。
- ODVA標準ミニファースト4ピンおよび5ピンコネクタ。
- 直接パススルー接続。
- 注:一部のQCでは、TDモジュールがマスター/ツール本体を超えて延びることがあります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
- QC-110で使用する場合、給気フィッティングがTDモジュールの端に当たる可能性があります。詳細については、ATIアカウント・マネージャーにご相談ください。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- ロジウムメッキのスプリングとコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 5アンペア/24V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.63キロ |
| ツール側重量 | 0.45キロ |
| 総ピン数 | 10 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| TDモジュール図面 | 図面 | 英語 |
- フィルター 品番
- 9120-TD-M
- 9120-TD-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TD-M | 10ピン、5A/24V、パススルーDeviceNetおよびAux電源モジュール |
|
|
9120-TD-T | 10ピン、5A/24V、パススルーDeviceNetおよびAux電源モジュール |
|