ツールチェンジャーモジュール

DeviceNet クイックコネクトモジュール:DB15

DeviceNet クイックコネクトモジュール:DB15

DeviceNetおよび補助電源インターフェース用のミニコネクタ(2個)を備えたクイックコネクト対応DeviceNetモジュール。ツール上にTSIを搭載。RTLバイパスなし。Aux1、Aux2、およびCAN V+電源にはアーク防止機能が適用されています。マスター側のLEDケーブルによるロック、ロック解除、およびRTL検知機能(RTLセンサーは直列接続)。 空気供給圧監視用の3ピンM8コネクタを装備。ツールモジュールからのツールIDにも対応。

すべての機能を見る
モデル番号:  DB15
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル 構成要素

製品の特徴

特長

  • DeviceNetモジュールにより、マスター側およびツール側のDeviceNetノードとの間で、ツールチェンジャーの通信および制御が可能になります。(ODVA準拠認証取得済み。クイックコネクト対応。)
  • 一体型のダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで利用可能)が、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • DB15は、JU6、JU7バルブアダプタでのみ使用可能です。
  • 圧力スイッチ入力を介したエア供給の監視に対応しています。
  • ピンブロックを覆うフレキシブルブーツが、接続時に湿気から接続部を保護します。
  • ツールモジュール上のコネクタを通じて、特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術が提供されます。機械式リミットスイッチを統合することで、ツールがスタンドにある場合にのみ、内蔵のソレノイドバルブがツールチェンジャーの接続を解除できるようになります。
  • 5つの独立したツールID(0~9)スイッチが備わっています。
  • 「Ready-to-Lock」(R1 および R2)、「Lock」、および「Unlock」のセンサー入力が用意されています。
  • コンパクトな設計です。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、結合/分離時の高い突入電流を伴う負荷によって引き起こされる可能性のある、すべての電源接点の寿命低下から保護します。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート製ウィンドウ
  • 貴金属メッキ接点
  • デルリン製シール
  • デルリン製ピンブロック。
Specification Value
電気定格 制御モジュール – 24VDC
パススルー信号 – 3A/30VDC
マスターサイドの重量 1.13 kg
工具側重量 0.61 kg
ピンの総数
ピンの説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9620-20-C-DB15 マニュアル 英語
9620-20-C-VD2 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DB10-T クイックコネクト対応のDeviceNetモジュール、マスター側でのアーク防止機能をサポート
9121-DB15-M クイックコネクト対応 DNet モジュール(アーク防止機能付き、RTL バイパスなし、圧力検知機能付き)
品番 説明
ツールスタンド 9121-DB10-T 5つの独立したスイッチTool-IDおよび機械式スイッチTSIを備えたクイック接続可能なDeviceNetモジュール。
ツールスタンド 9121-DB15-M クイックコネクト可能なDeviceNetモジュール、DeviceNetおよびAux.電源インターフェース用ミニコネクタ(2個)付き。電源インターフェース、ツール上のTSI、RTLバイパスなし、Aux1、Aux2、およびCAN V+電源にアーク防止を適用。マスターのLEDケーブルでロック、アンロック、RTLセンシング(RTLセンサーを直列)。エア供給圧力モニタリング用3ピンM8コネクター。ツールモジュールからのツールIDもサポート – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。