ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールSA12

ディスクリートモジュールSA12

ディスクリートモジュール、19ピンMS3102コネクタ、PNPロック、アンロック、RTLセンサ対応、統合バルブ制御なし

すべての機能を見る
モデル番号:  SA12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタを提供。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力を提供。
  • お客様用に最大15個の信号パススルーが利用可能。
  • 柔軟なブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉。
  • ロックおよびアンロック供給ポートを備えたエアアダプタモジュール(Jxx)は、通常、ツールチェンジャーロック機構作動用の SA12-M モジュールと統合されています。
  • コンパクト設計パッケージ。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネートウィンドウ
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリル・シール
  • ナイロン製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.7キロ
ツール側重量 0.6 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
SA12-M、SA2-Tモジュールの図面 図面 英語
SA12-M、SA2-T 制御および信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-SA2-T 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、19パススルー信号付きディスクリート信号ツールモジュール
9121-SA12-M ディスクリートマスタ、19ピンMS3102コネクタ、ロック、アンロック、RTLセンサ対応、統合バルブ制御なし
品番 説明
ツールスタンド 9121-SA12-M ディスクリートモジュール、19ピンMS3102コネクタ、PNPロック、アンロック、RTLセンサ対応、統合バルブ制御なし – マスター側
ツールスタンド 9121-SA2-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。