ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールSC30

ディスクリートモジュールSC30

ディスクリートモジュール、25ピンHAN-D Hartingコネクタ、5ピンMinifast Aux電源、冗長PROFINETパススルー付き4ピンM12 Dコードコネクタ、L/U/R1/R2センサーと統合バルブをサポート、0-9ロータリースイッチTool-ID、ツール上のRTLバイパスなしでTSIをサポート

すべての機能を見る
モデル番号:  SC30
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ツールチェンジャーの制御とロボット溶接ガンのI/Oをエンドオブアームツーリングにサポートします。
  • 25ピンHAN-D Hartingコネクタ、5ピンMinifast Aux電源、冗長PROFINETパススルー付き4ピンM12 D-Codedコネクタを装備。
  • L/U/R1/R2センサーと統合バルブ制御をサポート。
  • 0-9ロータリースイッチTool-ID。
  • ツールのRTLバイパスなしでTSIをサポート。
  • バネ式ピンブロックにより、マスターモジュールとツールモジュールは、結合時にインターフェイスを介して通信可能。
  • 柔軟なピンブーツがピンブロックを囲み、結合中に湿気や液体から接続を密閉します。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • デルリンカバー
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリルシール
  • デルリン・ピン・ブロック
Specification Value
電気定格 Aux電源 – 5アンペア/250V
信号 – 5アンペア/250V
PROFINETシグナル – 4 Amp/250V
ツールチェンジャー(TSI) – 4 Amp/24V
ツールチェンジャー(Tool-ID)- 100 mA/50V
ツールチェンジャー(バルブコントロール)- 19-29V
センサー (L,U,RTL) – 10-30VDC 動作電圧、150 mA 動作電流
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数 40
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-sc30m sc30t 図面 英語
9620-20-C-SC30 マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9121-SC30-M ディスクリートモジュール、25ピンHAN-Dハーティングコネクター、5ピンミニ高速Aux電源、4ピンM12 Dコードコネクター、冗長PROFINETパススルー付き、L/U/R1/R2センサーと統合バルブをサポート、ツール-マスター側で更新されたTSIをサポートします。
ツールスタンド 9121-SC30-T ディスクリートモジュール、5ピンミニ高速補助電源、冗長PROFINETパススルー付き4ピンM12 Dコードコネクタ、0-9ロータリースイッチ工具ID、RTLバイパスなしでTSIをサポート – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。