ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールSC8

ディスクリートモジュールSC8

サーボパワーとエンコーダ信号、PROFIBUSパススルー、L/U/R1/R2センサと統合バルブをサポートし、ツール上のTSIをサポートするHartingモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  SC8
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • Harting10Bコネクタは、ツールチェンジャーとお客様指定のI/Oをサポートするために、マスターモジュール上でインターフェイスするために提供されます。Harting インターフェースは、ABB ロボットドレスパッケージと互換性があります。
  • ツールモジュールには、電源および信号接続用にMIL-5015タイプの24接点コネクタが装備されています。M12, B-Coded, 5-Contact コネクタは PROFIBUS フィールドバス信号とのインターフェイスのために提供されます。バネ式ピンブロックにより、マスタモジュールとツールモジュールは結合時にインターフェイスを越えて通信することができます。
  • 柔軟なピンブーツがピンブロックを囲み、結合中に湿気や液体から接続を密閉します。

材質

  • アルミハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネートウィンドウ
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリルシール
  • デルリン製ピンブロック
Specification Value
電気定格 電源 – 7 @ 13アンペア/500V
シグナル – 17 @ 3 Amp/24V
ツールチェンジャー(TSIとTool-ID) – 6 @ 3 Amp/24V
フィールドバス – 2 @ 3 Amp/24V
マスター・サイド・ウェイト 1.41キロ
ツール側重量 1.25キロ
総ピン数 32
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-SC8 図面 英語
9620-20-C-SC8 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-SC8-T ディスクリートツールモジュール、DDK MS3102 24接点コネクタがサーボ電源とエンコーダ信号をサポート
9121-SC8-M サーボ電源とエンコーダ信号、PROFIBUSパススルーをサポートするHartingマスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-SC8-M サーボパワーとエンコーダ信号、PROFIBUSパススルー、L/U/R1/R2センサと統合バルブ、ツール-マスタ側のTSIをサポートするHartingモジュール
ツールスタンド 9121-SC8-T サーボパワーとエンコーダ信号をサポートするHartingモジュール、PROFIBUSパススルー、L/U/R1/R2センサと統合バルブをサポート、ツール側のTSIをサポート – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。