ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVA6

ディスクリートモジュールVA6

ディスクリートモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、統合バルブパススルー付きL/U/R1/R2センサーをサポート VA6-M マスター側でTSIをサポート、SAシリーズツールで動作

すべての機能を見る
モデル番号:  VA6
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号モジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタが提供されています。
  • 一体型シングルまたはダブルソレノイドバルブ(パススルーモジュール付きJxxバルブアダプターで使用可能)がツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • 最大19個の信号パススルーが利用可能。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • マスターのTSIコネクターは、バルブアンラッチ回路のブレークを提供します。このコネクターはリミットスイッチと併用することで、ツールがツールスタンドにあるときのみツールチェンジャーの連結を確実に解除することができます。ティーチ(ジャンパ)プラグ付き。
  • ツールID(0~999)容量。
  • Ready-to-Lock(R1、R2)、Lock、Unlockセンサー入力装備。
  • コンパクト設計パッケージ。

材質

  • アルミニウム製ハウジング/カバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリル・シール
  • デルリン製ピンブロック
Specification Value
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.77キロ
ツール側重量
総ピン数
ピン 説明 SA2-T 19 パススルー
SA3-T 15パススルー
SA4-T 11パススルー
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-VA6ファミリー 図面 英語
9620-20-C-VA6M SAxT マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VA6-M ディスクリート信号マスターモジュール、26ピンアンフェノール、19ピンブロック、バルブ信号パススルー付き
9121-SA2-T 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、19パススルー信号付きディスクリート信号ツールモジュール
9121-SA4-T 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、11パススルー、0~99付きディスクリート信号ツールモジュール
9121-SA3-T 19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~9ツールID付きディスクリート信号ツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-SA2-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサ対応 – ツール側
ツールスタンド 9121-SA3-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、15パススルー、0~9ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9121-SA4-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、11パススルー、0~99ツールID(SA2-Mと嵌合) – ツール側
ツールスタンド 9121-VA6-M ディスクリートモジュール、26ピンアンプフェノール、19ピンブロック、統合バルブパススルー付きL/U/R1/R2センサーをサポート VA6-M マスター側でTSIをサポートし、SAシリーズツールで動作 – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。