ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVB18

ディスクリートモジュールVB18

ディスクリート信号モジュール、マスター側35ピン・アンフェノール、ツール側24ピン・アンフェノール。5ピン補助電源、4ピンPROFINETパススルー、17ピンと26ピンブロック。

すべての機能を見る
モデル番号:  VB18
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号統合バルブモジュールは、ツールチェンジャーの制御とエンドオブアームツーリングへのディスクリート信号のパススルーを可能にします。
  • マスターは35ピン、ツールは24ピンです。5ピン補助電源、4ピンPROFINETパススルー、17ピンと26ピンブロック。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(パススルーモジュール付きJxxバルブアダプターで使用可能)がツールチェンジャーロック機構を制御します。
  • PNPロック、アンロック、およびReady-to-Lock(R1およびR2)センサー入力をサポート。
  • 最大22個のパススルー信号が使用可能。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • コンパクト設計パッケージ

材質

  • アルミニウム製ハウジングとカバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • 貴金属メッキ接点
  • ニトリル・シール
  • デルリン製ピンブロック
Specification Value
電気定格 最大5A/250V
ツールIDスイッチ – 0.1アンペア/30V
マスター・サイド・ウェイト 0.93キロ
ツール側重量 0.66 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-VB18 図面 英語
9620-20-C-VB18 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VB18-M VB18マスターディスクリートモジュールアセンブリ
9121-VB18-T VB18ツールディスクリートモジュールアセンブリ
品番 説明
ツールスタンド 9121-VB18-M 35ピンDDK(MSスタイル)コネクタ付きディスクリート信号モジュール、RTLバイパスなしのツール上のTSI、0-9ツールID、22パススルー、PROFINETパススルー、L/U/R1/R2 PNPセンサと統合バルブをサポート – マスター側
ツールスタンド 9121-VB18-T ディスクリート信号モジュール、24ピンアンフェノール(MS)コネクタ付き、ツール上のTSI、RTLバイパスなし、0~9ツールID、22パススルー、PROFINETパススルー – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。