ツールチェンジャーモジュール

ディスクリートモジュールVB5

ディスクリートモジュールVB5

ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツール側ツールスタンドインターロック、10パススルー、NPN(シンク)ロック、ロック解除、およびRTLセンサ

すべての機能を見る
モデル番号:  VB5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ディスクリート信号統合バルブモジュールは、ツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 顧客インターフェース用にアンフェノール、MSスタイルのコネクタが提供されます。
  • 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで利用可能なソーシングタイプ)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • 最大10個の信号パススルーが可能。
  • フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉します。
  • 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • NPN(シンキングタイプ)Ready-to-Lock(R1、R2)、ロック、アンロックセンサー入力に対応。
  • コンパクト設計パッケージ。

材質

  • アルミニウム製ハウジングおよびカバー
  • 透明ポリカーボネート窓
  • ロジウムメッキ接点
  • ニトリル・シール
  • ナイロン製ピンブロック
Specification Value
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.80キロ
ツール側重量 0.62キロ
総ピン数 16
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-VB5M VB2T 図面 英語
9620-20-C-VB5 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VB5-M ディスクリート信号マスターモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサーおよび統合バルブをサポート
品番 説明
ツールスタンド 9121-VB2-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、16パススルー(VB2-Mと嵌合)-ツール側
ツールスタンド 9121-VB5-M ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、19ピンブロック、ツールスタンドインターロック、10パススルー、NPN(シンク)ロック、ロック解除、およびRTLセンサ – マスター側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。