製品の特徴
特徴
- ディスクリート信号統合バルブモジュールにより、ツールチェンジャーの制御とエンドオブアームツーリングへのディスクリート信号パススルーが可能になります。
- 37ピンDDK、MSスタイルのコネクタは、顧客インターフェース用に提供されます。
- 統合、シングルまたはダブルソレノイドバルブ(パススルーモジュール付きJxxバルブアダプターで使用可能)は、ツールチェンジャーロック機構を制御します。
- NPN(シンキングタイプ)Ready-to-Lock(R1、R2)、ロック、アンロックセンサー入力に対応。
- 最大25個のパススルー信号が使用可能。
- フレキシブルブーツがピンブロックを囲み、結合中の湿気から接続を密閉。
- 特許取得済みのツール・スタンド・インターロック(TSI)技術は、ツール・モジュールのコネクターを通して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
- ツールID(0-7)が使用可能。
- コンパクト設計パッケージ。
材質
- アルミニウム製ハウジングとカバー
- 透明ポリカーボネート窓
- 貴金属メッキ接点
- ニトリル・シール
- デルリン製ピンブロック
| Specification | Value |
|---|---|
| 電気定格 |
制御信号 – DC24V パススルー信号 – 5A/250V |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.84 kg |
| ツール側重量 | 0.70キロ |
| 総ピン数 | 37 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| 信号の種類 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-VB8-T | 37ピンDDKコネクタ付きディスクリート信号ツールモジュール、ツールスタンドインターロック、0~7ツールID |
| 9121-VB8-M | 37ピンDDKコネクタ付きディスクリート信号マスターモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-VB8-M
- 9121-VB8-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB8-M | ディスクリートモジュール、L/U/R1/R2 NPNセンサおよび統合バルブをサポート、37ピンDDKコネクタ、ツール上のTSI、0~7ツールID – マスター側 |
|
|
9121-VB8-T | ディスクリートモジュール、37ピンDDKコネクタ、ツールスタンドインターロック、0~7ツールID – ツール側 |
|