ツールチェンジャーモジュール

ディスクリート・モジュール:VD2

ディスクリート・モジュール:VD2

ディスクリートモジュール、26ピン・アンフェノール、リモートI/O接続、19ピン・ブロック、L/U/R1/R2センサーおよび内蔵バルブに対応、ツールにTSI搭載

すべての機能を見る
モデル番号:  VD2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル 構成要素

製品の特徴

特長

  • ディスクリート信号統合バルブモジュールにより、ツールチェンジャーの通信および制御に加え、独立したリモートI/Oパススルー接続が可能となります。
  • ディスクリート信号の顧客インターフェースには、アンフェノール社製MSスタイルのコネクタが採用されています。最大16系統の信号パススルーを顧客が利用可能です。
  • リモートI/Oの顧客インターフェースには、業界標準の12mmコネクタが用意されています。
  • 一体型のシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxx バルブアダプタモジュールで利用可能)が、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
  • ピンブロックはフレキシブルブーツで覆われており、接続中は湿気から接続部を保護します。
  • ツールモジュール上のコネクタを通じて、特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術が提供されます。機械式リミットスイッチを統合することで、ツールがスタンドにある場合にのみ、内蔵のソレノイドバルブがツールチェンジャーの接続を解除できるようになります。
  • Ready-to-Lock(R1 および R2)、ロック、およびロック解除のセンサー入力が用意されています。
  • コンパクトな設計パッケージです。
Specification Value
電気定格 制御信号 – 24 VDC
パススルー信号 – 5 A/250
V リモートI/Oパススルー信号 – 4 A/250 V
マスターサイドの重量
工具側重量
ピンの総数 16
ピンの説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-VD2 図面 英語
9620-20-C-VD2 マニュアル 英語
9620-20-E-X7GL マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-VD2-M 19ピンパススルーおよびアレン・ブラッドリー製リモートI/Oパススルーを備えたディスクリート信号マスターモジュール
9121-VD2-T 19ピンパススルーおよびアレン・ブラッドリー製リモートI/Oパススルーを備えたディスクリート信号ツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-VD2-M ディスクリートモジュール、26ピンアンフェノール、リモートI/O接続、19ピンブロック、L/U/R1/R2センサおよび統合バルブをサポート、ツール上のTSI(VD2-Tと嵌合) – マスター側
ツールスタンド 9121-VD2-T ディスクリートモジュール、19ピンアンフェノール、リモートI/O接続、19ピンブロック、ツール上のTSI(VD2-Mと嵌合) – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。